Publicar produtos
AW SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AW SMALL VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traduzido por Google,

    O AW e o AWI VAULT® oferecem um caminho seguro e multipenetrante até o telhado, com seguro e garantia de 20 anos. Inclui uma tampa removível, um alojamento intermediário e uma guia flangeada que funcionam com nossas Vedações de Saída RPH™ para um encaixe estanque em torno de tubos, cabos, dutos e outros penetrantes de diversos formatos e tamanhos.

    O modelo AWI inclui um meio-fio pré-isolado com resistência térmica R-41.9 integrada, eliminando a necessidade de alas de gelo separadas ou isolamento instalado em campo. Este design integrado melhora o desempenho térmico e simplifica a instalação.

    Também oferecemos soluções CUSTOM VAUL T® e VAULT® pré-projetadas, projetadas para atender aos requisitos de projetos que vão além das capacidades de nossas opções padrão. De configurações complexas de data center a linhas de chillers industriais de grande porte e HVAC (dutos/ventilação/exaustão), nossos projetos personalizados resolvem os problemas de proteção contra penetração mais desafiadores. Visite nosso site para obter mais detalhes: www.RPHproducts.com.

    Especificação
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      Please visit our website for additional details, www.RPHproducts.com.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, RPH, building envelope, insulated curb, penetration protection, RPH Vault, RPH solutions, building materials, roof protection

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarph-awsmallvault
    • Familia de productoExterior Protection of Openings
    • Grupo de produtosVAULT® Options
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings