Publicar produtos
Hammered Design Rubber Tread
Hammered Design Rubber Tread

    Hammered Design Rubber Tread

    Traduzido por Google,

    Os degraus de escada de borracha Roppe unem seus projetos de pisos comerciais. Com vários designs, perfis e paletas de cores para escolher, mais designers do que nunca estão colocando os degraus de borracha Roppe de alta qualidade na frente da casa devido aos avanços de design, segurança e durabilidade.

    NOVO: Degraus de escada de borracha Roppe com DuPont(TM) Kevlar(R). Roppe projetou degraus de borracha com Kevlar® porque suas escadas estão sendo testadas todos os dias. Do desgaste normal ao abuso total, os degraus de escada de borracha Roppe com Kevlar® resistirão a danos que prejudicam a aparência e a segurança de suas escadas - não apenas por alguns anos. Por décadas.

    Os degraus de escada de borracha Roppe estão disponíveis em 9 perfis: Texturizado, Vantagem Circular Elevada, Quadrado Elevado, Circular Elevado Baixo Perfil, Faixa Abrasiva*, Perfis de design com nervuras, liso, diamante e martelado.

    Degraus de escada de borracha Roppe:

    • Livre de produtos químicos da Lista Vermelha, PVC, ftalatos e halogênios.

    • Fabricado nos EUA e atende aos critérios FloorScore®, NSF332 Platinum e CHPS.

    • Comprimentos personalizados podem ser encomendados em incrementos de 6” até 9 pés (2,73 m) nos designs Texturizado, Martelado, Vantage, Quadrado e Diamante.

    • As bandas de rodagem estão em total conformidade com ASTM F2169, Tipo TS e podem incluir um composto de desempenho adicional para resistência a óleo/graxa.

    • Todas as cores disponíveis em um único ponto de preço dentro de sua paleta selecionada.

    Tiras abrasivas e inserções:

    • As tiras abrasivas de segurança são padrão em algumas linhas de produtos. Inserções de borracha com nervuras e tiras personalizadas também podem ser adicionadas para tração extra ou para ajudar os deficientes visuais. Disponível com tiras de brilho abrasivo fotoluminescente auto-iluminadas para maior segurança em condições escuras. Informe-se para detalhes.
    • O design da tira abrasiva está disponível em bandas de rodagem para serviço pesado (40 e 41) e serviço leve (50 e 51).
    • Inserções de borracha com nervuras ou lisas podem ser adicionadas aos seguintes pisos de borracha: Diamante (30 e 31), Serviço Pesado (60 e 61), Serviço Leve (70 e 71), Design Rib (80 e 81), Circular Elevado de Baixo Perfil ( 92), texturizado (93), quadrado elevado (94), martelado com riser (95), martelado sem riser (99), Vantage circular elevado com riser (96), Vantage circular elevado sem riser (98), 15" estendido- Vantagem de Profundidade (97).

    E lembre -se de complementar seu plano de design e gerenciamento de espaço com narizes e acessórios correspondentes.

    O logotipo oval da DuPont, DuPont™ e Kevlar® são marcas comerciais ou marcas registradas de afiliadas da DuPont de Nemours, Inc. usadas sob licença pela Roppe Holding Company.

    Entre em contato com a Roppe Corporation, USA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahammered-rubber-tread
    • Familia de productoStair Tread
    • Grupo de produtosRubber Stair Treads
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de borracha
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC012271
    • Nome ETIMRubber flooring
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 13.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Stair Treads and Risers
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes