Publicar produtos
R24 Hammered Design Rubber Tile

R24 Hammered Design Rubber Tile

Traduzido por Google,

Todos os pisos de borracha Roppe combinam funcionalidade e boa aparência. É naturalmente antiderrapante e oferece excelente conforto sob os pés, redução de ruído e valor do ciclo de vida.

R24 Hammered é um azulejo de 24" x 24" apenas para as nossas paletas de cores Fiesta/Marble Fiesta e Symmetry.

Todos os pisos de borracha Roppe são:

• Livre de produtos químicos da Lista Vermelha, PVC, ftalatos e halogênios.

• Fabricado nos EUA e atende aos critérios FloorScore®, NSF332 Platinum e CHPS.

• Projetado para alta durabilidade e facilidade de manutenção durante todo o ciclo de vida do produto. Proporciona conforto sob os pés, reduz o ruído do tráfego de pedestres e possui uma resistência inerente ao deslizamento.

• Resiste bem ao tráfego constante de cadeiras de rodas, carrinhos de compras, transportadores de bagagem ou carrinhos e resiste a arranhões, arranhões, a maioria dos produtos químicos e substâncias comuns.

• Todas as cores disponíveis em um único ponto de preço dentro de sua paleta selecionada.

Entre em contato com a Roppe Corporation, USA

Especificação
  • 24" x 24" tile for Fiesta/Marble Fiesta and Symmetry color palettes only Overall thickness: .080” (2.032mm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar24-hammered-rubber-tile
  • Familia de productoRubber Flooring
  • Grupo de produtosRubber Tile
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de borracha
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC012271
  • Nome ETIMRubber flooring
  • Nome UNSPSCRubber flooring
  • Código UNSPSC30161705
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 15 15
  • Título OmniclassRubber Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes