Publicar produtos
Raised Square Design Rubber Tile
Raised Square Design Rubber Tile

    Raised Square Design Rubber Tile

    Traduzido por Google,

    Todos os pisos de borracha Roppe combinam funcionalidade e boa aparência. É naturalmente antiderrapante e oferece excelente conforto sob os pés, redução de ruído e valor do ciclo de vida.

    Disponível em:

    • 7 perfis de design elevado: design de ardósia, design de alto perfil de baixo perfil, design texturizado, design quadrado elevado, perfil de vantagem circular elevado, design de azulejo martelado e de aviso.
    • Projetos de 3 dimensões: Crackle, Random e Stripe
    • E telha de borracha lisa

    Todos os pisos de borracha Roppe são:

    • Livre de produtos químicos da Lista Vermelha, PVC, ftalatos e halogênios.

    • Fabricado nos EUA e atende aos critérios FloorScore®, NSF332 Platinum e CHPS.

    • Projetado para alta durabilidade e facilidade de manutenção durante todo o ciclo de vida do produto. Proporciona conforto sob os pés, reduz o ruído do tráfego de pedestres e possui uma resistência inerente ao deslizamento.

    • Resiste bem ao tráfego constante de cadeiras de rodas, carrinhos de compras, transportadores de bagagem ou carrinhos e resiste a arranhões, arranhões, a maioria dos produtos químicos e substâncias comuns.

    • Todas as cores disponíveis em um único ponto de preço dentro de sua paleta selecionada. As paletas Fiesta® e Symmetry estão disponíveis em perfis Dimensions por encomenda especial.

    Entre em contato com a Roppe Corporation, USA

    Especificação
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm) Overall thickness: 1/8” (3.175mm); 9/64” (3.57mm) w/ profile Profile height: 1/32” (.79mm) Profile width: 1-5/8” (41.28mm)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaraised-square-rubber-tile
    • Familia de productoRubber Flooring
    • Grupo de produtosRubber Tile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de borracha
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC012271
    • Nome ETIMRubber flooring
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes