Publicar produtos
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat
Rubber Landing Mat

    Rubber Landing Mat

    Traduzido por Google,

    Todas as telhas de borracha Roppe podem ser usadas em desembarques para continuar sua inspiração de design com durabilidade e segurança.

    Entre em contato com a Roppe Corporation, USA

    Especificação
      • Size: 1/8" gauge
      • 12" x 12"
      • Diamond and Smooth landing mats are also available 27" x 27".
      • Smooth landing mats are also available 36" x 36"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarubber-landing-mat
    • Familia de productoRubber Flooring
    • Grupo de produtosRubber Tile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de borracha
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC012271
    • Nome ETIMRubber flooring
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes