Publicar produtos
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile

    Stripe Design Rubber Tile

    Traduzido por Google,

    Todos os pisos de borracha Roppe combinam funcionalidade e boa aparência. É naturalmente antiderrapante e oferece excelente conforto sob os pés, redução de ruído e valor do ciclo de vida.

    Disponível em:

    • 7 perfis de design elevado: design de ardósia, design de alto perfil de baixo perfil, design texturizado, design quadrado elevado, perfil de vantagem circular elevado, design de azulejo martelado e de aviso.
    • Projetos de 3 dimensões: Crackle, Random e Stripe
    • E telha de borracha lisa

    Todos os pisos de borracha Roppe são:

    • Livre de produtos químicos da Lista Vermelha, PVC, ftalatos e halogênios.

    • Fabricado nos EUA e atende aos critérios FloorScore®, NSF332 Platinum e CHPS.

    • Projetado para alta durabilidade e facilidade de manutenção durante todo o ciclo de vida do produto. Proporciona conforto sob os pés, reduz o ruído do tráfego de pedestres e possui uma resistência inerente ao deslizamento.

    • Resiste bem ao tráfego constante de cadeiras de rodas, carrinhos de compras, transportadores de bagagem ou carrinhos e resiste a arranhões, arranhões, a maioria dos produtos químicos e substâncias comuns.

    • Todas as cores disponíveis em um único ponto de preço dentro de sua paleta selecionada. As paletas Fiesta® e Symmetry estão disponíveis em perfis Dimensions por encomenda especial.

    Entre em contato com a Roppe Corporation, USA

    Especificação
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm)

      Overall thickness: 1/8” (3.175mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastripe-rubber-tile
    • Familia de productoRubber Flooring
    • Grupo de produtosRubber Tile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalElastomer
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de borracha
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC012271
    • Nome ETIMRubber flooring
    • Nome UNSPSCRubber flooring
    • Código UNSPSC30161705
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
    • Código CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 15
    • Título OmniclassRubber Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes