Publicar produtos
Textured Rubber Tread

Textured Rubber Tread

Traduzido por Google,

Os degraus de escada de borracha Roppe unem seus projetos de pisos comerciais. Com vários designs, perfis e paletas de cores para escolher, mais designers do que nunca estão colocando os degraus de borracha Roppe de alta qualidade na frente da casa devido aos avanços de design, segurança e durabilidade.

NOVO: Degraus de escada de borracha Roppe com DuPont(TM) Kevlar(R). Roppe projetou degraus de borracha com Kevlar® porque suas escadas estão sendo testadas todos os dias. Do desgaste normal ao abuso total, os degraus de escada de borracha Roppe com Kevlar® resistirão a danos que prejudicam a aparência e a segurança de suas escadas - não apenas por alguns anos. Por décadas.

Os degraus de escada de borracha Roppe estão disponíveis em 9 perfis: Texturizado, Vantagem Circular Elevada, Quadrado Elevado, Circular Elevado Baixo Perfil, Faixa Abrasiva*, Perfis de design com nervuras, liso, diamante e martelado.

Degraus de escada de borracha Roppe:

• Livre de produtos químicos da Lista Vermelha, PVC, ftalatos e halogênios.

• Fabricado nos EUA e atende aos critérios FloorScore®, NSF332 Platinum e CHPS.

• Comprimentos personalizados podem ser encomendados em incrementos de 6” até 9 pés (2,73 m) nos designs Texturizado, Martelado, Vantage, Quadrado e Diamante.

• As bandas de rodagem estão em total conformidade com ASTM F2169, Tipo TS e podem incluir um composto de desempenho adicional para resistência a óleo/graxa.

• Todas as cores disponíveis em um único ponto de preço dentro de sua paleta selecionada.

Tiras abrasivas e inserções:

  • As tiras abrasivas de segurança são padrão em algumas linhas de produtos. Inserções de borracha com nervuras e tiras personalizadas também podem ser adicionadas para tração extra ou para ajudar os deficientes visuais. Disponível com tiras de brilho abrasivo fotoluminescente auto-iluminadas para maior segurança em condições escuras. Informe-se para detalhes.
  • O design da tira abrasiva está disponível em bandas de rodagem para serviço pesado (40 e 41) e serviço leve (50 e 51).
  • Inserções de borracha com nervuras ou lisas podem ser adicionadas aos seguintes pisos de borracha: Diamante (30 e 31), Serviço Pesado (60 e 61), Serviço Leve (70 e 71), Design Rib (80 e 81), Circular Elevado de Baixo Perfil ( 92), texturizado (93), quadrado elevado (94), martelado com riser (95), martelado sem riser (99), Vantage circular elevado com riser (96), Vantage circular elevado sem riser (98), 15" estendido- Vantagem de Profundidade (97).

E lembre -se de complementar seu plano de design e gerenciamento de espaço com narizes e acessórios correspondentes.

O logotipo oval da DuPont, DuPont™ e Kevlar® são marcas comerciais ou marcas registradas de afiliadas da DuPont de Nemours, Inc. usadas sob licença pela Roppe Holding Company.

Entre em contato com a Roppe Corporation, USA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatextured-rubber-tread
  • Familia de productoStair Tread
  • Grupo de produtosRubber Stair Treads
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Piso de borracha
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC012271
  • Nome ETIMRubber flooring
  • Nome UNSPSCRubber flooring
  • Código UNSPSC30161705
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoResilient floor coverings
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 13.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Stair Treads and Risers
  • Número OmniClass23-15 17 15 15
  • Título OmniclassRubber Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes