Publicar produtos
Architectural Bracket – Standard – 25.687x45x12

Architectural Bracket – Standard – 25.687x45x12

Traduzido por Google,

O BKT25.687x45x12 é um dos 26 suportes de consola exteriores de dimensões fixas da Série BKT da Royal Corinthian, com dimensões de 652 mm de largura x 1143 mm de altura x 305 mm de profundidade. Ao contrário da coleção de 30 suportes ajustáveis ​​do fabricante, cada item BKT é enviado com as dimensões nominais publicadas e possui seu próprio arquivo dedicado para Revit (RFA) e AutoCAD (DWG) no site do fabricante, facilitando a especificação e a modelagem sem a necessidade de uma solicitação de dimensões personalizadas. Dentro da gama BKT, o BKT25.687x45x12 é um item de grande formato, situado na extremidade superior da gama de 26 peças BKT.

Há quase 30 anos, a Royal Corinthian fabrica mísulas e suportes externos em materiais compósitos, substituindo a madeira maciça. Dessa forma, evitam o apodrecimento, rachaduras, fissuras e danos causados ​​por insetos aos quais os suportes de madeira são propensos ao longo do tempo. Esses elementos arquitetônicos, também chamados de suportes externos, são utilizados sob beirais, empenas, saliências de varandas e molduras de janelas ou portas para dar suporte visual e estrutural à saliência, além de adicionar detalhes de época à fachada. Os suportes da série BKT são fornecidos em compósito de polímero reforçado com fibra de vidro (FRP), o mesmo material utilizado nas colunas e cornijas de fibra de vidro da Royal Corinthian, e podem ser entregues com acabamento para pintura ou para combinar com os demais acabamentos. O fabricante também oferece muitos de seus modelos de suporte em PVC, pedra sintética, GFRC e poliuretano de alta densidade, sob encomenda.

Como a Royal Corinthian fabrica seus próprios moldes e ferramentas CNC internamente, o modelo BKT25.687x45x12 também pode ser produzido em tamanho modificado sob encomenda, mesmo sendo enviado como item padrão. Além disso, a equipe de arquitetura da empresa pode auxiliar na especificação para determinadas condições de beiral, empena ou saliência. O peso exato para envio deste item não é divulgado; entre em contato diretamente com a Royal Corinthian para obter informações sobre peso e prazo de entrega antes de fazer o pedido.

Os arquivos gratuitos para Revit e AutoCAD deste item, bem como para o restante da linha de suportes e mísulas da Royal Corinthian, são publicados sem necessidade de cadastro nas páginas de Desenhos CAD de Suportes e Família de Suportes para Revit do fabricante. Todos os produtos arquitetônicos compostos da Royal Corinthian são fabricados nos EUA e contam com garantia vitalícia do fabricante contra apodrecimento, rachaduras e danos causados ​​por pragas.

Especificação
  • BKT25.687x45x12 — nominal size 25.687″ x 45″ x 12″ (652 x 1143 x 305 mm, W x H x D per manufacturer's item code). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: fiberglass-reinforced polymer (FRP) composite. Finish: paint-grade gelcoat, field-paintable. Mounting: wall/beam-mounted structural or decorative support. BIM/CAD: dedicated Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg) files published by Royal Corinthian under this item code. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabkt25-687x45x12
  • Familia de productoBrackets & Corbels
  • Grupo de produtosBKT Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1143
  • Largura (mm)652
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros