Publicar produtos
Architectural Bracket – Standard – 7x19x3.75
Architectural Bracket – Standard – 7x19x3.75

    Architectural Bracket – Standard – 7x19x3.75

    Traduzido por Google,

    O BKT7x19x3.75 é um dos 26 suportes de consola exteriores de dimensões fixas da Série BKT da Royal Corinthian, com dimensões de 178 mm de largura x 483 mm de altura x 95 mm de profundidade. Ao contrário da coleção de 30 suportes ajustáveis ​​do fabricante, cada item BKT é enviado com as dimensões nominais publicadas e possui seu próprio arquivo dedicado para Revit (RFA) e AutoCAD (DWG) no site do fabricante, facilitando a especificação e a modelagem sem a necessidade de uma solicitação de dimensões personalizadas. Dentro da gama BKT, o BKT7x19x3.75 é um dos itens mais compactos entre as 26 peças da linha.

    Há quase 30 anos, a Royal Corinthian fabrica mísulas e suportes externos em materiais compósitos, substituindo a madeira maciça. Dessa forma, evitam o apodrecimento, rachaduras, fissuras e danos causados ​​por insetos aos quais os suportes de madeira são propensos ao longo do tempo. Esses elementos arquitetônicos, também chamados de suportes externos, são utilizados sob beirais, empenas, saliências de varandas e molduras de janelas ou portas para dar suporte visual e estrutural à saliência, além de adicionar detalhes de época à fachada. Os suportes da série BKT são fornecidos em compósito de polímero reforçado com fibra de vidro (FRP), o mesmo material utilizado nas colunas e cornijas de fibra de vidro da Royal Corinthian, e podem ser entregues com acabamento para pintura ou para combinar com os demais acabamentos. O fabricante também oferece muitos de seus modelos de suporte em PVC, pedra sintética, GFRC e poliuretano de alta densidade, sob encomenda.

    Como a Royal Corinthian fabrica seus próprios moldes e ferramentas CNC internamente, o modelo BKT7x19x3.75 também pode ser produzido em tamanho modificado sob encomenda, mesmo sendo enviado como item padrão. Além disso, a equipe de arquitetura da empresa pode auxiliar na especificação para determinadas condições de beiral, empena ou saliência. O peso exato para envio deste item não é divulgado; entre em contato diretamente com a Royal Corinthian para obter informações sobre peso e prazo de entrega antes de fazer o pedido.

    Os arquivos gratuitos para Revit e AutoCAD deste item, bem como para o restante da linha de suportes e mísulas da Royal Corinthian, são publicados sem necessidade de cadastro nas páginas de Desenhos CAD de Suportes e Família de Suportes para Revit do fabricante. Todos os produtos arquitetônicos compostos da Royal Corinthian são fabricados nos EUA e contam com garantia vitalícia do fabricante contra apodrecimento, rachaduras e danos causados ​​por pragas.

    Especificação
    • BKT7x19x3.75 — nominal size 7″ x 19″ x 3.75″ (178 x 483 x 95 mm, W x H x D per manufacturer's item code). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: fiberglass-reinforced polymer (FRP) composite. Finish: paint-grade gelcoat, field-paintable. Mounting: wall/beam-mounted structural or decorative support. BIM/CAD: dedicated Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg) files published by Royal Corinthian under this item code. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabkt7x19x3-75
    • Familia de productoBrackets & Corbels
    • Grupo de produtosBKT Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)483
    • Largura (mm)178
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros