Publicar produtos
Greek Doric Fluted & Plain Column

Greek Doric Fluted & Plain Column

Traduzido por Google,
A Royal Corinthian fabrica colunas dóricas gregas em fibra de vidro composta RoyalCast™, pedra sintética RoyalStone™ e fibra de vidro reforçada com polímero (FRP) RoyaLite™. Esta última é geralmente fornecida como um revestimento de coluna em duas metades verticais para envolver um suporte estrutural, embora a montagem em fábrica também esteja disponível. As seções transversais do fuste são ilustradas abaixo. Também oferecemos colunas de pedra fundida leve com reforço em GFRC RoyalCrete™ e RoyalThinStone™ com base em EPS, que são segmentadas em vez de inteiras (entre em contato conosco para obter mais informações). Atualmente, nossas colunas dóricas gregas estão disponíveis em diâmetros que variam de 30 cm a 81 cm, mas estamos constantemente adicionando novos tamanhos. Devido ao nosso departamento interno de fabricação de moldes, os tamanhos personalizados são relativamente baratos, portanto, sinta-se à vontade para projetar a coluna de acordo com suas especificações. Cada coluna dórica grega vem com 20 ranhuras côncavas igualmente espaçadas, frequentemente chamadas de caneluras. Oferecemos nossas colunas dóricas gregas em designs canelados e lisos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagreek-doric-fluted-plain-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de produtosGreek
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns

Disponibilidade da região

América do Norte