Publicar produtos
Round Barrel Column

Round Barrel Column

Traduzido por Google,
A Royal Corinthian fabrica colunas redondas cônicas para varandas em três materiais compósitos que durarão por gerações. Oferecemos essas colunas em fibra de vidro composta RoyalCast™, pedra sintética RoyalStone™ e fibra de vidro reforçada com plástico (FRP) RoyaLite™. Todos os tamanhos abaixo estão disponíveis nos três materiais. Oferecemos colunas redondas cônicas com diâmetros de 15 cm a 107 cm. Algumas de nossas colunas para varandas chegam a 9 metros de altura. A maioria de nossas colunas redondas cônicas vem com um anel de suporte para capitel (E) que suporta o peso de um capitel toscano. Nos casos em que outros capitéis são usados, o anel de suporte é removido. Colunas padrão, de 15 cm a 30 cm, não possuem anel de suporte para capitel. Se você estiver usando essas colunas como revestimento de colunas, observe que a tabela "Colunas para Envolver Suportes Estruturais" corresponde apenas às nossas colunas RoyalCast™. Em geral, as colunas RoyalStone™ terão um diâmetro interno menor devido à espessura maior da parede, enquanto os revestimentos de coluna RoyaLite terão um diâmetro interno maior devido à espessura menor da parede. Solicite um desenho técnico específico com base no material escolhido ou entre em contato por telefone ou e-mail caso precise do diâmetro interno exato de qualquer uma de nossas colunas. Da mesma forma, a tabela de especificações de carga refere-se às colunas RoyalStone e RoyalCast; as colunas RoyaLite, se montadas em fábrica, suportarão um peso significativamente menor, sendo por isso mais adequadas como revestimentos de coluna.
Especificação
    • 6” column: supports up to 8,000 lbs
    • 8” column: supports up to 10,000 lbs
    • 10” column: supports up to 14,000 lbs
    • 12” column: supports up to 18,000 lbs
    • 14” column: supports up to 20,000 lbs
    • 16” column: supports up to 20,000 lbs
    • 18” column: supports up to 20,000 lbs
    • 20” column: supports up to 20,000 lbs
    • 24” column: supports up to 20,000 lbs
    • 30” column: supports up to 20,000 lbs
    • 36” column: supports up to 20,000 lbs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaround-barrel-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de produtosRound
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns