Publicar produtos
Round Non-Tapered Plain Column

Round Non-Tapered Plain Column

Traduzido por Google,

A Royal Corinthian fabrica colunas redondas não cônicas em 3 materiais compósitos: Fibra de Vidro Composta, Pedra Polimérica e Fibra de Vidro Reforçada com Plástico (FRP). Os três materiais estão disponíveis em todos os tamanhos abaixo. Podemos criar diâmetros adicionais utilizando as partes inferiores de nossas colunas cônicas. Portanto, se você procura colunas não cônicas para varanda com 6”, 22”, 28”, 30” ou 36” de diâmetro, entre em contato por telefone ou e-mail para obter mais informações. Nosso diferencial no mercado é que nossas colunas não cônicas possuem astrágalos integrados ao fuste, o que reduz significativamente os custos de instalação, evitando a necessidade de fixar astrágalos separadamente no local. Caso não deseje o anel de fixação integrado, podemos removê-lo do fuste sem custo adicional.

A maioria das nossas colunas não cônicas vem com um anel de suporte para o capitel que sustenta um capitel toscano, o que é muito útil, especialmente ao usar alguns dos nossos materiais mais pesados. O anel de suporte é removido nos casos em que são usados ​​capitéis decorativos. A tabela de suportes estruturais abaixo corresponde às nossas colunas de fibra de vidro RoyalCast: as colunas de pedra sintética tendem a ser ligeiramente mais espessas e as colunas RoyaLite tendem a ser mais finas. As especificações exatas para as colunas mencionadas estão disponíveis mediante solicitação ou por meio de desenhos de projeto. A tabela de especificações de carga se aplica apenas às colunas RoyalCast e RoyalStone: as colunas RoyaLite são normalmente usadas como revestimentos de colunas, mas nos casos em que as montamos como colunas completas, as capacidades de carga serão significativamente menores do que as indicadas na tabela abaixo.

Especificação
    • 6” column: supports up to 8,000 lbs
    • 8” column: supports up to 10,000 lbs
    • 10” column: supports up to 14,000 lbs
    • 12” column: supports up to 18,000 lbs
    • 14” column: supports up to 20,000 lbs
    • 16” column: supports up to 20,000 lbs
    • 18” column: supports up to 20,000 lbs
    • 20” column: supports up to 20,000 lbs
    • 24” column: supports up to 20,000 lbs
    • 30” column: supports up to 20,000 lbs
    • 36” column: supports up to 20,000 lbs

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaround-non-tapered-plain-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de produtosRound
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns

Disponibilidade da região

América do Norte