Publicar produtos
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column
Round Non-Tapered Twist (Rope) Column

    Round Non-Tapered Twist (Rope) Column

    Traduzido por Google,

    A Royal Corinthian fabrica colunas em espiral ou em corda a partir de dois materiais compósitos: Fibra de Vidro RoyalCast™ e Pedra Sintética RoyalStone™. Nossas colunas emulam as dos gregos e romanos, mas duram gerações graças à tecnologia de compósitos. Também oferecemos colunas em espiral RoyalCrete™ em GFRC para quem busca um visual segmentado. A fibra de vidro é uma opção para pintura, enquanto a pedra sintética e o GFRC estão disponíveis em praticamente qualquer cor e diversas texturas que imitam a pedra natural, porém com uma fração do peso e do custo. Se desejar mais detalhes sobre cada material, entre em contato conosco para uma breve explicação ou consulte nossa página de comparação de colunas. Se você já sabe qual material é o mais adequado para as necessidades do seu projeto, encontrará as especificações relevantes abaixo.

    Nossas colunas de corda estão disponíveis com diâmetros nominais de 15 cm a 40 cm e, como sempre, tamanhos personalizados são muito fáceis para nós. Fabricamos nossas próprias ferramentas e repassamos essa economia para você. As dimensões e especificações são para nossas colunas de fibra de vidro e pedra sintética; portanto, se você estiver interessado em GFRC (concreto reforçado com fibra de vidro), entre em contato conosco para obter mais informações.

    É importante notar que nossas colunas de corda são diferentes de nossas outras colunas, pois o fuste se assenta sobre a base e o capitel também adiciona altura ao fuste, assim como fazem os capitéis decorativos (veja abaixo um detalhe típico de instalação do capitel).

    Se fizéssemos nossas bases e capitéis deslizarem sobre o fuste como uma luva, você teria muito trabalho de calafetagem, por isso fabricamos essas colunas da maneira correta! As alturas disponíveis abaixo levam em consideração a altura dos capitéis e bases toscanas. Você pode obter mais altura, se necessário, usando um capitel decorativo e uma base ática. Se precisar de uma altura significativamente maior, você sempre pode empilhar vários fustes usando qualquer um de nossos materiais ou podemos fazer um molde personalizado.

    Especificação
      • 6″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 5-7/8″
        • Total Shaft Length: 6’-7-3/4″
        • Inside Diameter: 3-1/2″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 8,000 lbs
        • Available Heights: up to 7′
      • 8″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 7-3/4″
        • Total Shaft Length: 8’-2-3/4″
        • Inside Diameter: 5″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 10,000 lbs
        • Available Heights: up to 8′
      • 10″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 9-1/2″
        • Total Shaft Length: 14′-6″
        • Inside Diameter: 7″
        • Wall Thickness: 1-3/4″
        • Load-Bearing Capacity: 14,000 lbs
        • Available Heights: up to 15′
      • 12″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 11-3/4″
        • Total Shaft Length: 10’-10″
        • Inside Diameter: 9″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 18,000 lbs
        • Available Heights: up to 11′
      • 16″ Column
        • Top/Bottom Diameter: 16″
        • Total Shaft Length: 9’-10″
        • Inside Diameter: 13-3/4″
        • Wall Thickness: 2″
        • Load-Bearing Capacity: 20,000 lbs
        • Available Heights: up to 10′
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaround-non-tapered-twist-rope-column
    • Familia de productoColumns
    • Grupo de produtosRound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Título OmniclassColumns

    Disponibilidade da região

    América do Norte