Publicar produtos
Round Tapered Fluted Column

Round Tapered Fluted Column

Traduzido por Google,

A Royal Corinthian fabrica colunas caneladas redondas em 3 materiais compósitos: Fibra de Vidro RoyalCast™, Pedra Sintética RoyalStone™ e Fibra de Vidro Reforçada com Fibra de Vidro RoyaLite™. Utilizamos apenas materiais compósitos porque acreditamos em emular a arquitetura dos gregos e romanos, mas com materiais que durarão por gerações. Além disso, também oferecemos colunas de concreto reforçado com fibra de vidro RoyalCrete™ (GFRC) para aqueles que desejam um visual de pedra fundida segmentada. Se você já sabe qual material é o mais adequado para você, as tabelas abaixo oferecem tamanhos e outras informações relevantes. Se desejar saber mais sobre cada material, visite nossa seção de colunas para obter mais informações ou ligue para nós para uma breve explicação.

Nossas colunas caneladas, com fustes cônicos, estão disponíveis em diâmetros de até 91 cm (36") e diversas alturas. Caso necessite de colunas caneladas sem conicidade, também podemos fornecê-las (entre em contato por telefone ou e-mail para mais informações). A maioria de nossas colunas caneladas acompanha um anel de suporte para o capitel (E), que mantém o capitel toscano no lugar. Algumas colunas de tamanho padrão não possuem o anel de suporte, conforme indicado na tabela abaixo. A maioria dos fabricantes não oferece anel de suporte para o capitel em suas colunas, mas pensamos: por que não facilitar a instalação de nossos capitéis mais pesados, fornecendo um rebaixo para que eles se apoiem? Quando capitéis decorativos são utilizados, o fuste da coluna é cortado até o astrágalo ou anel do pescoço, eliminando completamente o anel de suporte. Do ponto de vista arquitetônico, é correto que o capitel decorativo se apoie no astrágalo. Nem todas as informações nas tabelas abaixo se aplicam a todos os materiais que oferecemos; portanto, leia as notas associadas a cada tabela. Para especificações de colunas de GFRC ou especificações que não estejam listadas aqui, entre em contato. nós.

Especificação
    • 6” diameter: Load capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 22” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 28” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 42” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaround-tapered-fluted-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de produtosRound
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns

Disponibilidade da região

América do Norte