Publicar produtos
Round Tapered Plain Column

Round Tapered Plain Column

Traduzido por Google,

A Royal Corinthian fabrica colunas redondas cônicas para varandas em três materiais compósitos que durarão por gerações. Oferecemos essas colunas em fibra de vidro composta RoyalCast™, pedra sintética RoyalStone™ e fibra de vidro reforçada com plástico (FRP) RoyaLite™. Todos os tamanhos abaixo estão disponíveis nos três materiais. Oferecemos colunas redondas cônicas com diâmetros que variam de 15 cm a 107 cm. Algumas de nossas colunas para varandas chegam a 9 metros de altura. A maioria de nossas colunas redondas cônicas vem com um anel de suporte para o capitel (E) que suporta o peso de um capitel toscano.

Nos casos em que outros capitéis são utilizados, o anel de suporte é removido. Colunas padrão, de 15 a 30 cm, não possuem anel de suporte para o capitel. Se você estiver utilizando essas colunas como revestimentos, observe que a tabela “Colunas para Envolver Suportes Estruturais” corresponde apenas às nossas colunas RoyalCast™. Em geral, as colunas RoyalStone™ terão um diâmetro interno menor devido à espessura maior da parede, enquanto os revestimentos de coluna RoyaLite terão um diâmetro interno maior devido à espessura menor da parede. Solicite um desenho técnico específico com base no material escolhido ou entre em contato por telefone ou e-mail caso necessite do diâmetro interno exato de qualquer uma de nossas colunas. Da mesma forma, a tabela de especificações de carga é para colunas RoyalStone e RoyalCast; as colunas RoyaLite, se montadas em fábrica, suportarão um peso significativamente menor, motivo pelo qual são mais adequadas como revestimentos de coluna.

Especificação
    • 6” diameter: Load capacity up to 8,000 lbs
    • 8” diameter: Load capacity up to 10,000 lbs
    • 10” diameter: Load capacity up to 14,000 lbs
    • 12” diameter: Load capacity up to 18,000 lbs
    • 14” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 16” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 18” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 20” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 22” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 24” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 28” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 30” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 36” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
    • 42” diameter: Load capacity up to 20,000 lbs
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaround-tapered-plain-column
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de produtosRound
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns

Disponibilidade da região

América do Norte