Publicar produtos
Square Tapered Plain
Square Tapered Plain

    Square Tapered Plain

    Traduzido por Google,

    A Royal Corinthian fabrica colunas cônicas quadradas, também conhecidas como colunas artesanais ou de bangalô, em 4 materiais compósitos: fibra de vidro moldada (RoyalCast™), PVC celular (RoyalWrap™), pedra sintética (RoyalStone™) e fibra de vidro leve reforçada com plástico (RoyaLite™). Também oferecemos essas colunas em GFRC (concreto reforçado com fibra de vidro), pedra moldada e pedra moldada leve com suporte de EPS. Se você já sabe qual material lhe interessa e está procurando nossos tamanhos e especificações disponíveis, você está no lugar certo. Se precisar saber mais sobre cada material de coluna e as vantagens específicas de um em relação ao outro, visite nossa página de colunas ou ligue para nós para uma breve explicação. Nossas colunas RoyalCast™, RoyalStone™ e RoyaLite™ estão disponíveis em todos os tamanhos abaixo e qualquer uma das colunas listadas pode ser fabricada em tamanhos menores para aplicações em muretas. Para nossos revestimentos de PVC, que vêm em 2 cantos para montagem em torno de elementos estruturais, acesse a página de colunas cônicas quadradas de PVC.

    As tabelas de especificações abaixo referem-se principalmente às colunas RoyalCast/RoyalStone, especialmente às capacidades de carga, diâmetros internos dos furos (S) e pesos das bases e capitéis. Essas colunas são fundidas por centrifugação, resultando em uma coluna quadrada com um furo circular no centro, o que minimiza a folga interna. As colunas artesanais RoyaLite™ e RoyalWrap™, por outro lado, são feitas de duas metades, resultando em uma abertura quadrada. Nossas colunas de PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) são consideradas revestimentos de coluna e são as mais finas entre os quatro materiais, embora, em termos de peso, sejam mais resistentes que o aço, portanto, não se deixe desanimar por isso. Podemos montar os revestimentos de coluna de PRFV em fábrica e torná-los estruturais; no entanto, eles suportarão um peso significativamente menor do que nossas colunas quadradas fundidas por centrifugação. Os revestimentos de PVC são puramente decorativos e requerem suporte estrutural, se necessário. Todas as colunas artesanais abaixo vêm com capitéis e bases feitos do mesmo material do fuste, exceto pelos capitéis mais complexos usados ​​nas colunas RoyalWrap. Embora a maioria das nossas colunas quadradas cônicas tenha um cone reto, temos algumas disponíveis com cone de êntase, o que significa que os fustes são retos na base e começam a se afunilar com uma êntase em algum ponto. Como sempre, não nos furtamos a projetos personalizados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasquare-tapered-plain
    • Familia de productoColumns
    • Grupo de produtosSquare
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
    • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
    • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
    • Título OmniclassColumns