Publicar produtos
Square Tapered PVC Column Wraps

Square Tapered PVC Column Wraps

Traduzido por Google,

Os revestimentos de coluna quadrados cônicos ou artesanais em PVC da Royal Corinthian são fornecidos em duas metades padrão para montagem em torno de um elemento estrutural no local da obra. Essas colunas são feitas de chapas de PVC celular de 1/2” de espessura e podem ter até 48” de largura por 20’ de altura. Estão disponíveis opções de 3/8”, 5/8” e 1” de espessura.

Além dos estilos cônicos simples (PT), cônicos com painel elevado (RA-T) e cônicos com painel rebaixado (RE-T) mostrados abaixo, podemos criar revestimentos de colunas em praticamente qualquer estilo que você imaginar. Você pode ver mais ideias de estilo em nossa seção de colunas de PVC não cônicas. Assim como a madeira, mas sem as desvantagens, o PVC pode ser fresado ou moldado para formar uma infinidade de designs personalizados a preços quase padrão.

Nossas colunas quadradas cônicas de PVC vêm de fábrica com um conjunto de capitel e base artesanal, mas oferecemos uma grande variedade de capitéis e bases para você escolher. Além dos capitéis toscanos, dóricos, áticos ou decorativos, os demais capitéis e bases são fabricados com o mesmo material do fuste. Como a maioria dos clientes pinta nossas colunas de PVC, a confecção de capitéis/bases complexos em materiais compostos de polímero/mármore não representa um problema.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasquare-tapered-pvc-column-wraps
  • Familia de productoColumns
  • Grupo de produtosSquare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Paisagismo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_20_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoColumns
  • Número OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Título OmniclassColumns

Disponibilidade da região

América do Norte