Publicar produtos
LOREN CLUB CHAIR
Rubelli

LOREN CLUB CHAIR

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Projeto Marco Piva Sophia Loren. Sensualidade ao estilo italiano A poltrona Loren e o pufe Sophia distinguem-se pela sua forma suave e delicada. A base metálica traz um toque elegante e ao mesmo tempo funcional, aliviando a percepção visual das peças e fazendo com que pareçam suspensas. Uma marca gráfica é gravada no tecido como sua característica, dando-lhe uma sensação de singularidade. Poltrona com encosto alto e braços, pufe coordenado. Os módulos foram projetados para atender às necessidades de conforto ligadas ao relaxamento, leitura e conversação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLOREN-CLUB-CHAIR
  • Familia de productoRubelli Casa
  • Grupo de produtosChair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)930
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)870
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment