Publicar produtos
PALAZZO SOFA
Rubelli

PALAZZO SOFA

4.4 de 5 estrelas4.4(69 avaliações)
Traduzido por Google,
Palazzo, apresentado no Salone na versão turquesa do Velours Décontracté Kieffer by Rubelli, é um sofá desenhado pelo Studio Rubelli. Inspirado em modelos dos anos 50, faz referência ao ecletismo sofisticado inerente à coleção de estreia Rubelli Casa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPALAZZO-SOFA
  • Familia de productoRubelli Casa
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)2240
  • Profundidade (mm)960
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)72
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
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
Produtos parecidos