Publicar produtos
PILA 47
PILA 47
PILA 47
    Rubelli

    PILA 47

    Traduzido por Google,
    Pila-47 é um novo assento e uma nova forma de sentar, onde o têxtil é a principal característica. Todo têxtil, inteiramente feito à mão. Aparentemente desestruturada, a PILA-47 muda continuamente de forma: quando aberta é uma forma geométrica pura, mas quando o lado adequado é abaixado torna-se uma cadeira confortável. A estrutura é um assento em madeira, provido de uma "manga" estofada em feltro de lã reforçado. A lã dá estrutura ao encosto e ao mesmo tempo permite que ele retorne à sua posição inicial: uma cadeira móvel. Pila-47 não tem canto: todas as linhas são curvas e arredondadas, criando espaços, reflexos e sombras que mudam continuamente. Pila-47 é um produto verde, inteiramente feito à mão com materiais naturais. É totalmente estofado: o único material visível é o tecido, exceto um detalhe em couro, gravado com o logotipo Rubelli, que agrega valor à cadeira e indica a parte de trás.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPILA-47
    • Familia de productoRubelli Casa
    • Grupo de produtosSeat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)610
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment