Publicar produtos
TRIENNALE SOFA 2
Rubelli

TRIENNALE SOFA 2

4.4 de 5 estrelas4.4(19 avaliações)
Traduzido por Google,
Triennale, uma referência do design contemporâneo. Uma poltrona inspirada no design italiano dos anos 50, redesenhada com códigos de estilo contemporâneo. A Triennale pode dobrar e triplicar para se tornar um sofá. Apresenta uma estrutura “flutuante” sobre a qual repousam grandes almofadas macias, acolchoadas e removíveis. Elegante e confortável, com a sua personalidade forte, torna-se uma peça chave em áreas de convívio formal e áreas de relaxamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTRIENNALE-SOFA-2
  • Familia de productoRubelli Casa
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)820
  • Largura (mm)1530
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment