Publicar produtos
100300 JUNIORBLOCK, Reduced bore foot valve, UNI ISO 228/1-G, female threaded, with stainless steelstrainer

100300 JUNIORBLOCK, Reduced bore foot valve, UNI ISO 228/1-G, female threaded, with stainless steelstrainer

Traduzido por Google,

A JUNIORBLOCK é uma válvula que permite o escoamento do fluido em apenas um sentido.
Ele é usado para impedir qualquer possível risco de danos/contaminação aos sistemas de água causados por refluxos.
O novo design interno e os novos componentes/materiais utilizados, como o FORTRON, permitiram que a válvula aumentasse sua resistência ao desgaste, a resistência mecânica e seu desempenho de vazão, diminuindo também o ruído de operação.
Por estas razões, a válvula JUNIORBLOCK é uma das válvulas de retenção mais inovadoras do mercado.

A nova persiana JUNIORBLOCK é fabricada em FORTRON (PPS), um tecnopolímero semicristalino enriquecido com fibra de vidro, altamente resistente a altas temperaturas, termicamente estável e com alta
propriedades mecânicas e resistência química.
A sua forma foi especificamente estudada para favorecer o escoamento e limitar as quedas de pressão no interior do sistema.
• A inserção do suporte traseiro em tecnopolímero ajuda a reduzir o coeficiente de atrito entre o obturador e o próprio suporte.
• Graças à seção da área de estanqueidade e ao assento de elastômero na persiana, os riscos de vazamento de desgaste são altamente reduzidos.
• A válvula de retenção JUNIORBLOCK é basicamente impossível de travar graças ao design de seus componentes internos e aos materiais utilizados.
• A válvula é adequada para ser usada em instalações de distribuição de água potável, bem como em sistemas de aquecimento/arrefecimento.
• O novo design interno diminuiu bastante o ruído de operação.
• Pode ser instalado horizontalmente ou transversalmente.

A série JUNIORBLOCK está disponível nestas versões:
• 100200, Válvula de retenção de diâmetro reduzido, UNI ISO 228/1-GF/F com rosca.
• 100210, Válvula de retenção de furo reduzido, tratada com TEA, UNI ISO 228/1 – G, rosca fêmea
• 100300, Válvula de pé de diâmetro reduzido, UNI ISO 228/1-G, rosca fêmea, com filtro de aço inoxidável

Especificações técnicas
  • Ref.ª única100300
  • Familia de productoEcology Series
  • Grupo de produtosEUROBLOCK
  • Data de publicação2020-12-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte