Publicar produtos
1500 UNI-SFER, Ball valve

1500 UNI-SFER, Ball valve

Traduzido por Google,
Nossa série de válvulas UNI-SFER foi recentemente aprimorada para oferecer aos nossos clientes o melhor desempenho também em caso de altas temperaturas e pressões. Todas as válvulas RB estão equipadas com um sistema anti-ejeção chamado “Sistema Anti Blow Out”: a haste agora é montada dentro do corpo da válvula e não é bloqueada externamente pela rosca. O design interno especial da válvula e a remoção de qualquer aresta viva nos permitem obter um baixo coeficiente de perda de queda. Ausência de niquelagem para todas as superfícies em contacto com a água de acordo com as diretivas europeias. Esta característica torna esta válvula adequada para uso com água potável, de acordo com WRAS, ACS e DM 174. A produção RB é 100% feita na Itália HASTE COM 4 O-RINGS: - O-ring de PTFE: é o nosso anel de vedação. Garante a estanqueidade da válvula e ajuda a reduzir o vazamento em caso de gotejamento - O-ring FKM possui alta resistência química - O-ring NBR : adequado para sistemas de água potável, gás e aquecimento - O-ring de PTFE evita o contato entre o corpo e o metal da haste e garante operações simples FAIXA DE TEMPERATURA - FKM suporta até +280°C - PTFE suporta até +200°C - NBR suporta até +130°C PRESSÃO DE TRABALHO ATÉ 50 BAR, as bitolas reforçadas das superfícies do corpo ajudam a aumentar a resistência da válvula à pressão interna, à força de montagem e instalação ELEVADA VAZÃO, O design especial e a fabricação interna precisa removem todas as arestas vivas e reduzem consideravelmente as perdas por queda. HASTE REFORÇADA, Nossa haste é muito robusta e, graças à sua estrutura, pode resistir também a esforços extremos A série UNI-SFER, caracterizada pelas roscas ISO 228/1, está disponível nas versões: • 1500 (1/4”- 4”), rosca F/F, com cabo de alumínio • 1501 (1/4”-4”), rosca M/F, com cabo de alumínio • 1503 (1/2”-1”), rosca M/M, com cabo de alumínio • 1510 (1/4”-4”), rosca F/F, com cabo de aço • 1511 (1/4”-4”), rosca M/F, com cabo de aço • 1520 (1/4”- 1”), rosca F/F, com cabo em T de alumínio • 1521 (1/4”-1”), rosca M/F, com cabo em T de alumínio • 4504 (1/2”-2”), rosca fêmea e cauda de união macho para manifold, com cabo em T de alumínio • 1530 (1/2”-2”), rosca F/F, com cabo ISO-T em poliamida estendida, anticondensação e sem gotejamento • 1581 (1/2”-2 ”), rosca M/F, com tampa bloqueável
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1500
  • Familia de productoBall valves
  • Grupo de produtosUNI-SFER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte