1618 SUPER-SFER, Full bore ball valve, with copper pipe end connections and steel handle
Traduzido por Google,
Nossa série de válvulas de esfera SUPER-SFER foi recentemente aprimorada para oferecer aos nossos clientes o melhor desempenho também em caso de altas temperaturas e pressões. Todas as válvulas RB estão equipadas com um sistema anti-ejeção chamado “Sistema Anti Blow Out”: a haste agora é montada dentro do corpo da válvula e não é bloqueada externamente pela rosca. O design interno especial da válvula e a remoção de qualquer aresta viva nos permitem obter um baixo coeficiente de perda de queda. Ausência de niquelagem para todas as superfícies em contacto com a água de acordo com as diretivas europeias. Esta característica torna esta válvula adequada para uso com água potável, de acordo com WRAS, ACS e DM 174. A produção RB é 100% feita na Itália HASTE COM 4 O-RINGS: - O-ring de PTFE: é o nosso anel de vedação. Garante a estanqueidade da válvula e ajuda a reduzir o vazamento em caso de gotejamento - O-ring FKM possui alta resistência química - O-ring NBR : adequado para sistemas de água potável, gás e aquecimento - O-ring de PTFE evita o contato entre o corpo e o metal da haste e garante operações simples FAIXA DE TEMPERATURA - FKM suporta até +280°C - PTFE suporta até +200°C - NBR suporta até +130°C PRESSÃO DE TRABALHO ATÉ 50 BAR, as bitolas reforçadas das superfícies do corpo ajudam a aumentar a resistência da válvula à pressão interna, à força de montagem e instalação ELEVADA VAZÃO, O design especial e a fabricação interna precisa removem todas as arestas vivas e reduzem consideravelmente as perdas por queda. HASTE REFORÇADA, Nossa haste é muito robusta e, graças à sua estrutura, pode resistir também a esforços extremos A série SUPER-SFER, caracterizada pelas roscas UNI 10226, está disponível nas versões: • 1600 (1/4”-4” ), F/F com rosca, com cabo de alumínio • 1601 (1/4”-4”), M/F com rosca, com cabo de alumínio • 1610 (1/4”-4”), F/F com rosca, com cabo de aço • 1618 (15mm- 54mm), conexão de extremidade do tubo de cobre, cabo de aço • 1620 (1/4”-1”), rosca F/F, com cabo em T de alumínio • 1621 (1/4”-1”), M /F rosqueado, com cabo em T de alumínio • 1628 (15mm- 54mm), conexão de extremidade do tubo de cobre, cabo em T • 1630 (1/2”-2”), com rosca F/F, com cabo ISO-T estendido em poliamida , anticondensação e dripless • 1640 (1/2”-2”), rosca F/F, para instalações com isolamento térmico