600001 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore F/F threaded with throttling
Traduzido por Google,
EUROFLY e FLY, as válvulas avançadas com solução “butterfly obstructor” registradas com a patente italiana n° US 6.446.934. A estrutura particular da válvula oferece uma boa combinação de grande confiabilidade da estanqueidade e custo-benefício da solução. As válvulas borboleta de latão EUROFLY e FLY podem ser utilizadas nas seguintes áreas HVAC, industrial, naval, pneumática etc. • A temperatura de operação da EUROFLY varia entre -10°C e +130°C. • A temperatura de operação do FLY varia entre -10°C e +100°C. • A pressão máxima de operação, à temperatura ambiente, é de 16 Bar (PN16). Certificação Internacional: CSA (Canadian Standards Association), UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual), EAC, ACS (Attestation de conformité sanitaire). Principais elementos compatíveis: • ÁGUA • ÁGUA DO MAR • AR • AZOTO • BUTANO • VAPOR ATÉ 130° • GLICOL EUROFLY e FLY estão disponíveis nestas versões: • 600000, Válvula borboleta de latão furo total, F/F rosqueado com estrangulamento • 600001, Válvula borboleta de latão rosqueada F/F com estrangulamento • 600300, Válvula borboleta de latão M/F rosqueada com estrangulamento • 600301, Válvula borboleta de latão rosqueada M/F com estrangulamento • 600500, Válvula borboleta de latão furo total, fêmea roscado e encaixe para manifold com estrangulamento • 600700, Bib-cock borboleta de latão, full bore, com cauda de mangueira e estrangulamento, punho em tecnopolímero • 600760, Bib-cock borboleta de latão, full bore, com cauda de mangueira e estrangulamento com trava; alça de tecnopolímero bloqueável.