Frabo 1. Introdução
FRABOPRESS M, com sistema de segurança Securfrabo, é a série patenteada de acessórios de pressão em cobre e bronze disponíveis nas dimensões
variam entre 12 e 108 mm e adequados para instalações de água. As conexões apresentam um perfil de prensagem tipo M.
A junta EPDM preta é caracterizada por elevados desempenhos químico-físicos para satisfazer os requisitos de higiene e pureza,
típico de aplicações de água potável. O material da junta está em conformidade com a norma EN 681-1 (aplicações em água).
Acessórios de conexão mista para outros sistemas são feitos usando peças roscadas de bronze com extremidades prensadas. Os fios estão em conformidade com UNI EN
Padrão 10226-1.
2. Vantagens
• Segurança: em ferragens com dimensões entre 12 e 54 mm, graças ao sistema de segurança Securfrabo, é possível encontrar imediatamente um
vazamento de uma conexão não prensada durante o teste de pressão.
• Instalação fácil e rápida, típica da técnica de prensagem.
• Resistência à corrosão, higiene e confiabilidade.
3. Aplicações
FRABOPRESS M é adequado para todas as aplicações de água; além disso, é perfeito para água potável de sistemas de aquecimento e refrigeração, grandes
instalações, sistemas de ar comprimido e de combate a incêndios.