Publicar produtos
Single crossover - C-Steel press fitting - V profile - FRABOPRESS C-STEEL V
Single crossover - C-Steel press fitting - V profile - FRABOPRESS C-STEEL V

    Single crossover - C-Steel press fitting - V profile - FRABOPRESS C-STEEL V

    Traduzido por Google,
    Frabo

    Custo-benefício, leveza, praticidade e rapidez de uso fazem das prensas de aço carbono FRABOPRESS C-STEEL V o produto ideal nas instalações de sistemas de aquecimento/resfriamento em circuito fechado, sistemas de circuito fechado de água/prevenção de incêndio (sprinkler), distribuição de gases inertes e ar comprimido. SECURFRABO é o sistema patenteado pela FRABO, que permite detectar qualquer acessório não prensado.


    A zincagem aplicada aos tubos e conexões garante maior resistência à corrosão, garantindo confiabilidade ao longo do tempo. As conexões de pressão FRABOPRESS C-STEEL V são fabricadas em aço carbono (material nº 1.0034) e zincadas eletroliticamente com espessuras de zinco entre 8 e 15 µ com passivação cromada azul.


    VANTAGENS DO FRABOPRESS C-STEEL V:


    • Conexão rápida a frio;
    • Leveza da tubulação, o que significa fácil montagem e instalação barata;
    • Desempenho que pode abranger um grande número de aplicações civis e industriais;
    • As instalações realizadas com FRABOPRESS C-STEEL V não necessitam de qualquer proteção ou pintura adicional da tubulação (com exceção das atividades de isolamento previstas);
    • O sistema FRABOPRESS C-STEEL está equipado com o inovador sistema SECURFRABO para detecção de vazamentos em conexões não prensadas, o que constitui uma característica preciosa para testes seguros e para identificar qualquer falta de prensagem.


    O FRABOPRESS C-STEEL V É ADEQUADO PARA OS SEGUINTES CAMPOS DE APLICAÇÃO:


    • Aquecimento (circuito fechado)
    • Resfriamento (circuito fechado)
    • Ar comprimido isento de óleo (óleo residual < 5 mg/m³)
    • Aspersor

    Especificação
    • FRABOPRESS C-STEEL V is a system made of pipes and fittings in galvanized non-alloy steel, material type 1.0034 (E195), complying with the requirements of UNI 11179 Class 1 standard, equipped with a cylindrical guide for the correct and safe insertion of the pipe and a preassembled elastomeric sealing element in black EPDM.

      FRABOPRESS C-STEEL V fittings are equipped with the SECURFRABO safety system, whose functionality is tested in accordance with the DWGW W 534 work sheet (Point 12.14 - Fittings with controlled leakage), which allows any un-pressed fittings to be detected. During leakage tests with water, Securfrabo system guarantees the identification of un-pressed connection in the pressure range from 1 bar to 6.5 bar.

      The pressing of the fittings is to be carried out with a suitable tool and with a correctly maintained pressing jaw, so as to achieve an indissoluble cold junction, resistant to torsion, and a hydraulic seal guaranteed by the O-ring. The right junction of Frabo fittings guarantees the use of the system considering a maximum temperature of 110 ° C, a minimum temperature of -10 ° C and a maximum pressure of 16 bar (conditions related to the transport of water).

      The special zinc plating applied to pipes and fittings guarantees superior anti-corrosion performance, ensuring long-lasting reliability.

      The system complies with UNI 11179 Class 1 standard.

      FRABOPRESS C-STEEL V system can be used for the following applications:

      • Heating and cooling closed circuit systems*
      • Industrial installations*
      • Oil free compressed air circuit systems (residual oil <5 mg/m³)
      • Compressed air circuit systems (residual oil >5 mg/m³) ***
      • Sprinkler units according to UNI EN 12845**

      * any additives contained in the cooling circuit must be compatible with the EPDM O-rings

      ** Sprinkler fire-fighting systems. Please contact our technical department for further information regarding fire protection applications

      *** for this application GREEN FKM O-RING must be used

      Temperature and pressure for each application are available on Frabo technical documents www.frabo.com.

      For uses other than those mentioned thus far, please contact the FRABO technical support office.

      The system IS NOT SUITABLE FOR DRINKING WATER, as highlighted on each piece by the special red marking.

      Pipes available for FRABOPRESS C-STEEL V system are:

      - Pipes with thin walls and longitudinal welding, made of carbon steel according to UNI EN 10305-3 standard. The pipe is therefore zinc-plated both externally and internally with a uniform layer of zinc at least 10 μm thick in the welding area, and about 20 μm in the others.

      - Pipes with thin walls and longitudinal welding, made of carbon steel according to UNI EN 10305-3 standard, externally protected with galvanized zinc coating with a thickness of 8-15 μm

      - Pipes with thin walls and longitudinal welding, made of carbon steel according to UNI EN 10305-3 standard, further protected from external corrosion by a polypropylene (PP) coating not suitable with fluid temperatures >100 ° C.

      In air conditioning and chilled water systems, it is advisable to use the pipe with polypropylene (PP) coating in addition to the insulation of the pipe and appropriate insulation of the fittings with strips and bandages of the same type in order to guarantee correct sealing.

      If you use bare pipes, it is recommended to use insulating materials with closed cells, with μ ≥ 10,000, correctly welded along the junction, protecting the fittings with strips and bandages of the same type.

      For the full specification text, please go to “Download – specification texts” of www.frabo.com website.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZC0350
    • Familia de productoPRESS FITTINGS
    • Grupo de produtosC-STEEL PRESS FITTINGS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Número OmniClass23-27 43 15
    • Título OmniclassPipe Expansion Joints
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte