O amortecedor de alumínio extrudado CD450 oferece desempenho de vazamento Classe 1A de 3cfm/ft2 @ 1" wg, que atende aos requisitos do Código Internacional de Conservação de Energia (IECC). As lâminas de aerofólio fornecem baixa queda de pressão quando totalmente abertas e são projetadas para sistemas HVAC com velocidade e pressões de até 6.000 fpm e 13" wgCD450 tem uma estrutura de 4" de largura com vedações de batente tipo dedo que fornecem uma vedação "à prova de luz".
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |