Publicar produtos
Ruskin ELF375DXD Extruded Aluminum Hurricane Louver
Ruskin ELF375DXD Extruded Aluminum Hurricane Louver
    Ruskin

    Ruskin ELF375DXD Extruded Aluminum Hurricane Louver

    Traduzido por Google,

    O ELF375DXD possui uma estrutura de 4" de profundidade e um ângulo de lâmina de 37 1/2 graus.

    Possui:
    Aprovação para uso em estruturas abertas com provisões para gerenciar infiltrações climáticas
    Aprovação de produto da Flórida nº 21829.2 (versão do código de 2017)
    Aprovação Miami DADE NOA nº 20-0909.02 Expira em 3 de janeiro de 2023
    Certificado AMCA para desempenho de penetração de ar e água
    49% de área livre
    Construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão
    ±130 psf de carga de vento
    Lâminas e armações drenáveis
    Construção em alumínio para baixa manutenção e alta resistência à corrosão
    Disponível com uma variedade de acabamentos de pintura Kynar ou anodização

    Especificação
    • The ELF375DXD has a 4" deep frame and a 37 1/2 degree blade angle. 

      It features:
      Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
      Florida Product Approval # 21829.2 (2017 code version)
      Miami DADE Approval NOA #20-0909.02 Expires January 3 2023
      AMCA certified for Air and Water Penetration performance
      49% Free Area
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
      ±130 psf windload
      Drainable blades and frames
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
      Available with a variety of Kynar paint or Anodize finishes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELF375DXD
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas