Publicar produtos
EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver
Ruskin

EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver

4.3 de 5 estrelas4.3(17 avaliações)
Traduzido por Google,

A grelha estacionária resistente à chuva impulsionada pelo vento EME420MD é aprovada pelo condado de Miami-Dade para alta carga de vento e resistência ao impacto. Ele fornece resistência à chuva acionada pelo vento AMCA Classe A para minimizar a infiltração de chuva. O EME420MD possui:

  • Miami-Dade NOA #17-1214.18 Expira em 23/02/21
  • Aprovação de produto na Flórida nº FL 21829.5
  • Aprovação para uso em estruturas abertas com provisões para gerenciar infiltrações climáticas
  • Resistente ao impacto de mísseis
  • Projetado para suportar uma carga de vento de até ± 120 psf
  • Resistência à chuva impulsionada pelo vento AMCA Classe A (99,1% eficaz) a uma velocidade de área livre de 1.190 fpm
Especificação
  • The EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver is Miami-Dade County Approved for high windload and impact resistance.  It provides Class A AMCA wind driven rain resistance to minimize rain infiltration.  The EME420MD features:

    Miami-Dade NOA 20-1015.08
    Florida product Approval #FL 21829.5
    Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
    Missile impact resistant
    Designed to withstand up to ±120 psf windload
    AMCA Class A wind driven rain resistance (99.1% effective) at 1,190 fpm free area velocity
    Texas Department of Insurance (TDI) Listed – LVR-10 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEME420MD
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalExtruded Aluminum
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas