Publicar produtos
Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round
Ruskin

Combination Smoke and Fire Damper FSDR25 - Class I, True Round

Traduzido por Google,

O amortecedor FSDR25 Round Butterfly Combination Fire/Smoke é classificado UL555 e UL555S.

Possui:

  • 1 1/2 hora UL555 e Classe I UL555S Classificada
  • Aprovação UL para fluxo de ar direcional duplo
  • Design à prova de falhas, que permite que o amortecedor assuma automaticamente a posição desejada quando fogo ou fumaça (se houver detector de fumaça) interrompe a energia operacional
  • 3.000 fpm e classificação máxima de 4” wg
  • Baixa queda de pressão
  • Estrutura em aço galvanizado

.

Especificação
  • The FSDR25 Round Butterfly Combination Fire/Smoke damper is both UL555 classifed and UL555S classified. 

    It features:

    • 1 1/2 hour UL555 and Class I UL555S Classified
    • UL approval for dual directional air flow
    • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector present) interrupts operational power
    • 3,000 fpm and 4” w.g. maximum rating
    • Low pressure drop
    • Galvanized steel construction
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-004
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos