Publicar produtos
TRIA - MONODELTA
TRIA - MONODELTA
    TRIA

    TRIA - MONODELTA

    Traduzido por Google,
    MONODELTA é um exaustor de fumaça de aba única adequado para a remoção de grandes quantidades de ar quente e / ou fumaça de um edifício em um curto período de tempo, ventilação diária e iluminação natural. Adequado para utilização em telhados estilo galpão. Os respiros são fabricados de acordo com os padrões de controle de qualidade ISO 9001 e atendem aos requisitos europeus para NSHE de acordo com EN 12101-2. Testes de resistência com 10.000 ciclos de abertura e fechamento comprovaram seu design robusto e funcional. As aberturas são feitas de alumínio resistente à corrosão de alta qualidade para garantir baixos requisitos de manutenção e estanqueidade. Vários métodos de operação usando atuadores pneumáticos ou elétricos estão disponíveis.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: Shed style roofs: 15/15, 30/30, 45/45 MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 500 – 1250 mm Roof opening length: 500 – 3000 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 85º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor FLAPS AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium (20 and 50mm) PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal TB - Thermal break in the aluminium profiles. Available for flaps of AL ISO, PC25 mm, PC32 mm BASES Single aluminium Double wall aluminium with insulation. Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base. Other non-standard bases available upon request FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRIA-MONODELTA
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos