Publicar produtos
FSD60-2RA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade
Ruskin

FSD60-2RA UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Airfoil Blade

Traduzido por Google,
O FSD60-2RA é um amortecedor de incêndio classificado UL555 de 1 1/2 hora e um amortecedor de fumaça classificado UL555S classe II. Ele é projetado para instalação vertical e apresenta: :
  • Instala-se completamente de um lado.
  • Fácil instalação da cinta de montagem que não requer manga amortecedora ou ângulos de montagem.
  • Design à prova de falhas, que permite que o amortecedor assuma automaticamente a posição desejada quando o fogo interrompe a energia operacional.
  • Lâminas de aerofólio.
  • Avaliado 2.000 fpm e 4" wg
  • Vazamento Classe II
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-069
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos