Publicar produtos
FSD60-3BAL UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

FSD60-3BAL UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Modulating

Traduzido por Google,
O amortecedor combinado de fogo/fumo e controle de volume FSD60-3BAL é classificado tanto pela UL555 quanto pela UL555S. É classificado como um amortecedor de incêndio de 3 horas e um amortecedor de fumaça Classe I de Vazamento Possui:
  • Classificado para 2.000 fpm e 4" wg
  • Aprovação UL para fluxo de ar direcional duplo.
  • Lâminas de aerofólio, que têm maior resistência, menor queda de pressão estática, capacidade de vedação superior, capacidade superior de proteção contra incêndio e produzem menos ruído.
  • Projetado para equilibrar o fluxo de ar em dutos, fornecendo simultaneamente proteção contra incêndio e fumaça.
  • Equipado com atuador 24VAC/VDC com um potenciômetro embutido, permitindo que o amortecedor abra em várias posições e ainda abra totalmente para fins de controle de fumaça.
  • Os dispositivos de liberação acionados por calor EFL e PFL permitem o fechamento controlado através do atuador e são automaticamente reajustáveis remotamente após teste, detecção de fumaça ou condições de falha de energia.
  • Estrutura em aço galvanizado
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-071
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos