Publicar produtos
SD60-BAL UL Classified Class I, Airfoil Blade
Ruskin

SD60-BAL UL Classified Class I, Airfoil Blade

Traduzido por Google,
O SD60-BAL é um abafador de fumaça de três posições com classificação de vazamento Classe I UL555S. Possui:
  • UL555S Classe I.
  • Classificado para 2.000 fpm e 4" wg
  • Projetado para equilibrar o fluxo de ar em dutos e, ao mesmo tempo, fornecer proteção ao abafador de fumaça.
  • Equipado com atuador 24VAC/VDC com um potenciômetro embutido, permitindo que o amortecedor abra em várias posições e ainda abra totalmente para fins de controle de fumaça.
  • Disponível com mangas fornecidas de fábrica.
  • Lâminas de aerofólio, que têm maior resistência, menos pressão estática, vedação superior, proteção superior contra incêndio e produzem menos ruído
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-096
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosSmoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

Disponibilidade da região

América do Norte
United States