Publicar produtos
FSD60V UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Vertical Airfoil Blade
Ruskin

FSD60V UL Classified 1 1/2 hr. Class II, Vertical Airfoil Blade

Traduzido por Google,
O amortecedor de incêndio/fumo combinado FSD60V é classificado tanto pela UL555 quanto pela UL555S. É classificado como um amortecedor de incêndio de 1-1/2 hora e um amortecedor de fumaça de classe II de vazamento. Possui:
  • Lâminas verticais.
  • Classificado para 2.000 fpm e 4 "wg
  • Aprovação UL para fluxo de ar direcional duplo.
  • Lâminas de aerofólio, que têm maior resistência, menos pressão estática, capacidade de vedação superior, capacidade superior de proteção contra incêndio e produzem menos ruído.
  • Design à prova de falhas, que permite que o amortecedor assuma automaticamente a posição desejada quando o fogo interrompe a energia operacional.
  • Os dispositivos de liberação acionados por calor EFL ou PFL permitem o fechamento controlado através do atuador e são automaticamente reajustáveis remotamente após teste, detecção de fumaça ou condições de falha de energia.
  • Estrutura em aço galvanizado
.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-081
  • Familia de productoSmoke Dampers
  • Grupo de produtosCombination Fire/Smoke Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos