Publicar produtos
EAMS (HP) : "The Scoop"
Ruskin

EAMS (HP) : "The Scoop"

Traduzido por Google,
O EAMS é uma estação de medição de ar eletrônica com um sensor e controlador de fluxo de massa aquecido integral de alto desempenho. O sensor de fluxo de massa aquecido está posicionado atrás do coletor de ar dentro do compartimento do sensor, protegendo-o da passagem de água, tornando-o uma aplicação perfeita para aplicações de medição de ar externo. O design compacto e a precisão também fazem desta uma solução inteligente para medição de vazão de dutos e aplicações de montagem em parede plenum. A unidade completa é montada e calibrada na fábrica para fornecer monitoramento eficaz do ponto de ajuste de até 50 pés por minuto em unidades EAMSHP e 100 pés por minuto em unidades EAMS padrão. A unidade vem de fábrica com um painel de controle específico da aplicação que fornece uma saída de 0-20 mA, proporcional ao CFM.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-102
  • Familia de productoFlow Controls
  • Grupo de produtosAir Measuring Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo