Publicar produtos
IAQ50X Air Measuring Station with Integral Damper and Calibrated Controls
Ruskin

IAQ50X Air Measuring Station with Integral Damper and Calibrated Controls

Traduzido por Google,
O IAQ50X é uma estação de medição de ar com um amortecedor de controle de ultra baixo vazamento e alto desempenho que é parte integrante da seção de detecção de fluxo. Este design patenteado fornece uma solução que mede e controla o fluxo em um conjunto de 11" (279) de profundidade. O conjunto excede os requisitos de vazamento AMCA classe 1A, por isso é perfeito para penetrações de envelope de construção. A unidade completa é montada na fábrica e calibrada em 10 pontos , para fornecer monitoramento e ajuste efetivos do setpoint. A unidade vem padrão com um painel de controle e atuador específicos da aplicação. Controle com uma entrada de 0-10 Vdc do BAS. Fornece uma saída de 0-20 mA proporcional ao CFM.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-103
  • Familia de productoFlow Controls
  • Grupo de produtosAir Measuring Stations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo