Publicar produtos
BD6  Commercial Backdraft Damper
BD6  Commercial Backdraft Damper
    Ruskin

    BD6 Commercial Backdraft Damper

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O amortecedor backdraft BD6 é ideal para aplicações pesadas que exigem menos de 12 cfm por pé quadrado de vazamento a 0,5" wg. Possui:

    • Uma opção de controle de pressão estática, que permite o ajuste em campo para manter as pressões estáticas de até 0,25" wg para amortecedores de até 17,3 pés quadrados e até 0,75" wg para amortecedores de até 6 pés quadrados.
    • Construção de alumínio resistente à corrosão.
    • Proteção contra intempéries fornecida por lâminas que se sobrepõem ao quadro

    .

    Especificação
    • The BD6 backdraft damper is designed for medium to heavy duty commercial HVAC applications. Vertical mount allows horizontal airflow relief in one direction, but prevents reverse airflow in opposite direction. Air pressure differential opens damper, while gravity closes it. The BD6 conforms with the International Energy Conservation Code (IECC), and ASHRAE 90.1 leakage requirements for non-motorized dampers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-00317-150
    • Familia de productoDampers for Air Ductwork
    • Grupo de produtosBackdraft and Pressure Relief Dampers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição2
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States