Publicar produtos
BDR2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BDR2 Commercial Backdraft Damper

4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
Traduzido por Google,

O amortecedor de backdraft redondo BDR2 foi desenvolvido em resposta aos requisitos da indústria para um amortecedor de backdraft redondo. Possui:

  • Baixo vazamento.
  • Fácil de instalar em dutos em espiral redonda.
  • Lâminas especialmente projetadas com mola de fechamento garantindo uma vedação estanque.
  • Fluxo de retorno minimizado através do amortecedor.
  • O design exclusivo da dobradiça da lâmina da Ruskin sem penetrações na estrutura para permitir o vazamento de ar para fora do duto.
  • Parada de lâmina rolada integral
Especificação
  • The BDR2 round backdraft damper was developed in response to industry requirements for a round backdraft damper. It features:

    • Low leakage.
    • Easy to install in round spiral ductwork.
    • Specially designed blades with closing spring insuring a tight seal.
    • Minimized back flow through the damper.
    • Ruskin's exclusive blade hinge design with no frame penetrations to allow air leakage out of the duct.
    • Integral rolled blade stop.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-151
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States