Publicar produtos
CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Traduzido por Google,
O CBD4 é projetado para alívio de gravidade em diferenciais de pressão relativamente baixos e fluxos de ar de baixa velocidade. Possui:
  • Construção em alumínio extrudado.
  • Pesos de contrapeso ajustáveis que permitem que o amortecedor opere na faixa de 0,01" a 0,05" wg
.
Especificação
  • The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. Adjustable counterbalance weights enable the damper to operate in the range of .01 to .05 inches water gage.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-00317-153
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de produtosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição2
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas