Publicar produtos
Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL
Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL
    Ruskin

    Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL

    Traduzido por Google,
    A grelha estacionária drenável ELF6375DFL é listada pela UL para resistência à carga de vento e Produto aprovado pela Flórida para conformidade com o Código de Construção da Flórida. Tem um quadro de 6" de profundidade e um ângulo de lâmina de 37 1/2 graus.

    Possui:
    • Adequado para uso em aplicações não resistentes a impactos com cargas de vento de até +50 psf.
    • Desempenho de ar e água licenciado pela AMCA.
    • Método de instalação testado com instruções de instalação para auxiliar os instaladores.
    • Número de aprovação de produto da Flórida FL6068 (versão do código de 2004)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-26
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosHurricane Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas