Publicar produtos
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Stationary Sand Louver L5361

    Traduzido por Google,
    A grelha estacionária L5361 é uma grelha de remoção de areia profunda de 4". Possui:
    • 27% de área livre.
    • Eficiência de remoção de areia de aproximadamente 90% medida durante os testes descritos no método de teste ASHRAE Standard 52-76.
    • Design com estilo arquitetônico para uma aparência agradável.
    • Construção em aço galvanizado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-65
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas