Publicar produtos
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Continuous Drainable Stationary Louver ELF6425DD

    Traduzido por Google,
    A grelha estacionária drenável contínua de alumínio ELF6425DD tem 6" de profundidade e tem um ângulo de lâmina de 42-1/2 graus. Possui:

    • 51% de área livre.
    • Desempenho de persianas drenáveis com construção de lâmina contínua.
    • montantes de drenagem verticais embutidos que não interrompem a aparência externa da lâmina.
    • Lâminas drenáveis com calhas embutidas para coleta e remoção de chuva e uma superfície externa lisa proporcionando uma aparência limpa e arquitetônica.
    • Construção em alumínio extrudado para baixa manutenção e alta resistência à corrosão.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicard-94
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de produtosStationary Louvers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas