Publicar produtos
Stationary Severe Duty Louver HPG3845
Ruskin

Stationary Severe Duty Louver HPG3845

Traduzido por Google,
A grelha estacionária para serviço severo HPG3845 tem uma estrutura única de 8" de profundidade e lâminas à prova de visão horizontal. Possui:
  • Projeto de carga de vento de 266 psf
  • Grande impacto de míssil 15 lb a 100 mph (155 pés por segundo)
  • 53% de área livre
  • Lâmina "chevron" à prova de visão de aço laminado a quente de 1/4" de espessura
  • Montado externamente ou internamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaruskin-003
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosSEVERE DUTY LOUVER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas