Publicar produtos
ELT: Stationary Louvers, Triangular And Trapezoidal Shapes, Extruded Aluminum, Shape - L
Ruskin

ELT: Stationary Louvers, Triangular And Trapezoidal Shapes, Extruded Aluminum, Shape - L

Traduzido por Google,
As persianas triangulares e trapezoidais estacionárias ELT estão disponíveis em estilos de lâmina de 2", 4" e 6".

_x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
    _x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
  • Com estilo arquitetônico, montantes ocultos para uma aparência atraente.
  • Resistente à corrosão, toda a construção em alumínio. _x005F_x005F_x005F_x000D__x005F_x000D__x000D_
  • Excelente durabilidade e baixa manutenção.


Os acabamentos RUSKIN melhoram a aparência do produto para combinar com outras cores selecionadas. Esses mesmos acabamentos proporcionam resistência prolongada às intempéries, semelhante às superfícies de edifícios adjacentes. A RUSKIN fornece a maioria dos acabamentos disponíveis para arquitetos e engenheiros.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaruskin-elt-l
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosELT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-03
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas