Publicar produtos
Bocaro
RZB
Arquivado

Bocaro

Series: Bocaro Type of Protection: IP 66 Protection Class: I Voltage: 220 - 240 V / 50 Hz Decorative bollard with square cross section made of corrosion resistant Aluminium, poweder coated. With recessed stainless steel fixing bracket. Clear glass LED protection cover. LED with integral driver. Connection box on base, max. 2 x 3 x 2,5mm² for loop-through. LED included. Available Colours: anthracite metallic Type of Installation: ground installation Dimensions: L 156, B 156, H 1100 Lamp: LED Life time: 50000 h (L80/B10) Colour Temperature: 4000K Socket 1: without socket Operating Mode Lamp 1: Converter not necessary Safety Marks: F-mark Impact Protection: IK06 (1 Joule) Luminaire flux LED: 1700lm System power: 20W Beam Angle: 113° Number of fittings B10A: 40 Number of fittings B16A: 60 Number of fittings C10A: 65 Number of fittings C16A: 102 Unified Glare Ratio: 28,4 EEC: A+
Especificações técnicas
  • Ref.ª única611991-0031-1
  • Familia de productoOutdoor luminaire
  • Grupo de produtosBollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)156
  • Largura (mm)156
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Peso líquido (Kg)8.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCLâmpada
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps