Publicar produtos
Bench table PONGO circle accessible - PON310
Bench table PONGO circle accessible - PON310
Bench table PONGO circle accessible - PON310

    Bench table PONGO circle accessible - PON310

    Traduzido por Google,

    PONGO representa uma série de mobiliário diferenciada, cuidadosamente concebida para promover o bem-estar e o convívio em parques, áreas de piquenique, zonas escolares ou outros locais selecionados da cidade.

    A mesa circular PONGO Bench Table cria espaços amplos para convívio, com capacidade para até 8 pessoas. Para promover ainda mais a acessibilidade e a inclusão, o mobiliário está disponível em uma versão adaptada com espaço integrado para cadeira de rodas, oferecendo espaço para um total de 7 pessoas.

    Como parte do nosso compromisso em oferecer móveis de fabricação sueca da mais alta qualidade, optamos por disponibilizar esta linha de móveis em pinho escandinavo impregnado com óleo de linhaça (Linax). Essa escolha não só aprimora a estética, como também aumenta a resistência e a durabilidade dos móveis, resultando em uma linha de móveis elegante e de longa vida útil.

    Especificação
    • Product name: Bench table PONGO circle accessible

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Accessibility-friendly

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1888mm

      Seat height: 497mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabench-table-pongo-circle-accessible-pon310
    • Familia de productoPONGO
    • Grupo de produtosPicnic Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom