Publicar produtos
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100
Bench table PONGO - PON100

    Bench table PONGO - PON100

    Traduzido por Google,

    PONGO representa uma série de mobiliário diferenciada, cuidadosamente concebida para promover o bem-estar e o convívio em parques, áreas de piquenique, zonas escolares ou outros locais selecionados da cidade.

    A mesa retangular PONGO é uma solução elegante para mesas compridas com um formato retangular clássico, ideal para grupos de 6 a 8 pessoas. Uma versão acessível inclui um tampo extra longo com saliências nas duas laterais menores, criando dois lugares naturais para usuários de cadeiras de rodas. Esta mesa flexível está disponível com ou sem encosto, adaptando-se a diferentes preferências e necessidades.

    A mesa com bancos também é adaptada para crianças, com uma altura de assento de apenas 35 cm. As dimensões da mesa com bancos são 179 x 136 cm, com uma altura de tampo de 55 cm.

    Para minimizar os custos de transporte e promover a sustentabilidade, a mesa de banco é entregue desmontada, o que também contribui para um transporte mais eficiente.

    Como parte do nosso compromisso em oferecer móveis de fabricação sueca da mais alta qualidade, optamos por disponibilizar esta linha de móveis em pinho escandinavo impregnado com óleo de linhaça (Linax). Essa escolha não só aprimora a estética, como também aumenta a resistência e a durabilidade dos móveis, resultando em uma linha de móveis elegante e de longa vida útil.

    Especificação
    • Product name: Bench table PONGO

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Can be equipped with a backrest
      • Also available as children's furniture

      Material

      • Pine, linseed oil impregnated (Linax)
      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Length: 1790mm

      Seat height: 490mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabench-table-pongo-pon100
    • Familia de productoPONGO
    • Grupo de produtosPicnic Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom