Publicar produtos
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900
Bicycle bollard BELLA - BEL900

    Bicycle bollard BELLA - BEL900

    Traduzido por Google,

    Os postes para bicicletas BELLA são uma solução de estacionamento eficiente e segura que equilibra funcionalidade e acessibilidade. Ao permitir o travamento tanto do quadro quanto das rodas da bicicleta, o BELLA oferece estacionamento seguro para bicicletas, integrando-se perfeitamente ao ambiente urbano.

    O suporte para bicicletas BELLA foi projetado como um modelo compacto com capacidade para até duas bicicletas. Sua construção em aço galvanizado a quente, robusto e estável, com opção de pintura eletrostática a pó, oferece uma solução elegante e durável para estacionamentos menores, escolas, locais de trabalho e centros de transporte.

    Com o poste de estacionamento para bicicletas BELLA, nosso compromisso em criar soluções de estacionamento inovadoras e sustentáveis ​​para ambientes urbanos continua.

    Especificação
    • Product name: Bicycle bollard BELLA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Frame locking

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Casting, Bolting

      Height: 900mm

      Length: 285mm

      Number of bicycle spaces: 1-2 pcs

      Recommended mounting distance: 700-1200mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabicycle-bollard-bella-bel900
    • Familia de productoBELLA
    • Grupo de produtosBike Bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Belgium
    Denmark
    Finland
    France
    Germany
    Norway
    Poland
    Sweden
    United Kingdom